TSW40RF80EVM 的特性
- 采用 JESD204B 接口的射频采样收发器
- 具有单端输出的 DAC38RF80 双路射频 DAC
- 具有旁路选项的 ADC32RF45 双路射频 ADC
- 低压差 (LDO) 及低功耗电源管理解决方案
- 板载时钟解决方案;四个不同的 ADC 时钟选项,其中包括 TX PLL 时钟输出
- 通过 FMC 连接器与 TSW14J56 或 FPGA 开发套件相连
TSW40RF80EVM 的说明
TSW40RF80 评估模块 (EVM) 是一种双发双收 (2T2R) 射频采样收发器参考设计。该模块包含 DAC38RF80 双通道射频采样数模转换器 (DAC) 和 ADC32RF45 双通道射频采样模数转换器 (ADC)。
DAC38RF80 采样率高达 9GSPS,包括用于高频时钟生成的板载 PLL/VCO。输出是单端的,便于连接 50Ω 的电路。ADC32RF45 采样率高达 3GSPS。它可以选择在每个通道中使用双数字下变频器,或者通过旁路访问奈奎斯特全带宽。
TSW40RF80EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 DAC PLL 提供参考信号,以及用于生成 JESD204B 协议所需的 SYSREF 信号。还包括 LMX2582 射频合成器,用于为 ADC 提供超低相位噪声时钟解决方案。
TSW40RF80EVM 仅使用直流/直流转换器,可为所需的电源轨提供高效的低压差 (LDO) 及低功耗电源管理解决方案。该设计在符合 FMC 的标准宽度内适用,且与 TI 信号/采集卡解决方案 (TSW14J56) 以及许多 FPGA 开发套件相连。