TSW30H84EVM 的特性
TSW30H84EVM 的说明
TSW30H84EVM 评估模块为电路板,可允许系统设计人员借助 LMK04806B(请参见 LMK04800)低噪声时钟发生器/抖动消除器,评估德州仪器 (TI) 发射信号链路的总性能。作为易于使用的完整射频发射解决方案,TSW30H84EVM 包含用于为 DAC34H84 数模转换器 (DAC) 提供计时的 LMK04806B(请参见 LMK04800),以及两个可将来自 4 通道 DAC 的 I/Q 输出上变频为射频载波的 TRF3705。
DAC34H84 是四通道超低功耗 16 位 1.25 GSPS DAC,最大输入图形速率为 625MSPS/DAC。
TRF3705 是高性能复数射频调制器,输出范围为 300 MHz 至 4 GHz。
LMK04806B(请参见 LMK04800)是低噪声时钟发生器和抖动消除器,抖动低于 150fs rms 以下,且输出频率至少可高达 1250MHz,用于为 DAC34H84 在其全速率下计时。
该 EVM 能与 TSW1400/TSW1406/TSW3100 图形发生器配合使用以执行各种测试程序。TSW1400/TSW3100 可与 DAC34H84 结合使用以实现高达 1.25 GSPS 的图形速率,也可与 TSW1406 结合使用以实现较低的成本以及高达 1 GSPS 的简单图形速率。除了向 DAC34H84 提供高品质、低抖动的 DAC 采样时钟,LMK04806B(请参见 LMK04800)还向 TSW1400/TSW1406/TSW3100 提供作为 FPGA 参考时钟的 FPGA 时钟。发射射频信号路径还包括放大器和可编程衰减器。