TSW3084EVM 的特性
TSW3084EVM 的说明
TSW3084EVM 评估模块为电路板,可允许系统设计人员借助 LMK04806B 低噪声时钟发生器/抖动消除器,评估德州仪器 (TI) 发射信号链的总性能。作为易于使用的完整射频发射解决方案,TSW3084EVM 包含用于为 DAC3484 数模转换器 (DAC) 提供计时的 LMK04806B,以及两个可将来自 4 通道 DAC 的 I/Q 输出上变频为射频载波的 TRF3705。
DAC3484 是四通道超低功耗 16 位 1.25 GSPS DAC,带有有效的多路复用的 16 位宽总线,可实现每个 DAC 输入速率为 312MSPS。
TRF3705 是高性能复数射频调制器,输出范围为 300 MHz 至 4 GHz。
LMK04806B 是低噪声时钟发生器和抖动消除器,适用于低于 150fs rms 抖动量和高达 1300MHz 的输出频率。
EVM 可与 TSW3100/TSW1400 图形发生器结合使用,用于对 LVDS 端口执行大量测试步骤,直到达到 1.25 GSPS 的最大速率。TSW1406 可用于低成本、但速率高达 1 GSPS 的简单图形。除了向 DAC3484 提供高品质、低抖动的 DAC 采样时钟,LMK04806B 还向 TSW1400/TSW1406/TSW3100 提供作为 FPGA 参考时钟的 FPGA 时钟。发射射频信号路径还包括放大器和可编程衰减器。