TSW2200EVM 的特性
TSW2200EVM 的说明
TSW2200EVM 是一种基于 TPS40055 开关、TPS76xx LDO 和 UCD90120A 序列发生器的便携式电源。TSW2200 设计为由以下 3 个输入之一的电压范围为 10 至 20V 的直流电源供电:随附的 12V 墙壁电源、标准香蕉插头输入,或在某些常见笔记本电源上可找到的具有 2.5mm ID x 5.5mm OD x 9.5mm DC 插孔的 19V 电源。有专用的 1.8V、3.3V 和 5V 电源,以及 2 个能提供 1A 电流可在 0.8V 至 5.5V 范围内调节的电源。还有一个 -5V 电源,可提供 0.36A 电流。提供了一个板载序列发生器,以允许电源在预先确定的时间间隔内启用。此 EVM 可用于为其他低成本评估工具以及 ADC 和 DAC 器件 EVM 供电。