TSW12D1620EVM-CVAL 的特性
- 完整的 TI 航天级信号链和功率宽带接收器解决方案
- 宽带 ADC12D1620QML-SP(12 位双路 3.2GSPS 或单路 6.4GSPS)
- 宽带全差分放大器 LMH5401-SP(6.5GHz 带宽)
- 远程二极管 ADC 温度监控 TMP461-SP
- 电源管理(TPS50601A-SP、TPS7A4501-SP、TPS7H1101A-SP)
- 微控制器 MSP430FR5969-SP
TSW12D1620EVM-CVAL 的说明
TSW12D1620EVM-CVAL 是一款 1.5GHz 宽带接收器评估模块 (EVM),包含放大器、模数转换器 (ADC)、时钟、温度传感器、微控制器和电源解决方案的陶瓷工程模型。该电路板非常适合在近直流电至 1.5GHz 范围内数字化中频/射频频率。
模拟输入路径可以选择将 6.5GHz LMH5401-SP 用作单端转差分增益块,或者绕过放大器并使用差分信号驱动 ADC。放大器后面是 12 位双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC12D1620QML-SP。这些高性能组件由必备电源、微控制器和温度传感器器件提供支持。
TSW12D1620EVM-CVAL 中包含的所有主要器件均为陶瓷航空级。该 EVM 由 TSW14DL3200EVM LVDS 采集卡(单独销售)和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW) GUI 直接提供支持。
ADC-WB-BB 或 ADC-LD-BB 平衡-非平衡变压器板还可用作将单端转换为差分,来驱动差分 ADC 输入的外部方法。
通过将 TSW12D1620EVM-CVAL 和 TSW14DL3200EVM 与 TSW12D1620EVM-CVAL GUI 和 DATACONVERTERPRO-SW 配合使用,可提供一套完整的射频信号采样和数据分析系统。