TRS3122EEVM 的特性
- 与 MCU 或处理器连接(从 1.65V 至 5.5V)
- 高速 RS-232 通信,高达 1Mbps
- 自动断电增强版功能在关断期间可实现很低的功耗 (1µA)
- 强大的 IEC61000-4-2 资质支持具有人机界面的应用
- 很小的 QFN 封装可节省板空间和成本
TRS3122EEVM 的说明
TRS3122EEVM 是针对 1.8V 高速 RS-232 收发器 TRS3122E 的评估模块。该模块使用安装的 DB-9 连接器和终端块实现器件评估。如果是很简单的评估,可以将该板设置为回送状态,另外该板也可以与诊断软件协同工作以提供更详细的信息。