产品详情

Integrated VCO Yes Output frequency (min) (MHz) 300 Output frequency (max) (MHz) 4800 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -221 Current consumption (mA) 115 Features Wideband 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -106 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Lock time (µs) (typ) 60
Integrated VCO Yes Output frequency (min) (MHz) 300 Output frequency (max) (MHz) 4800 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -221 Current consumption (mA) 115 Features Wideband 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -106 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Lock time (µs) (typ) 60
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 输出频率:300MHz 至 4.8GHz
  • 低噪声 VCO:-133dBc/Hz
    (1MHz 偏移,f输出 = 2.65GHz)
  • 13/16 位基准/反馈分压器
  • 25 位分数 N 和整数 N PLL
  • 低均方根 (RMS) 抖动:0.35ps
  • 输入基准频率范围:
    0.5MHz 至 350MHz
  • 可编程 1/2/4/8 分输出
  • 4 个差分 LO 输出
  • 具有可编程 VCO 开/关控制的外部 VCO 输入
  • 输出频率:300MHz 至 4.8GHz
  • 低噪声 VCO:-133dBc/Hz
    (1MHz 偏移,f输出 = 2.65GHz)
  • 13/16 位基准/反馈分压器
  • 25 位分数 N 和整数 N PLL
  • 低均方根 (RMS) 抖动:0.35ps
  • 输入基准频率范围:
    0.5MHz 至 350MHz
  • 可编程 1/2/4/8 分输出
  • 4 个差分 LO 输出
  • 具有可编程 VCO 开/关控制的外部 VCO 输入

TRF3765 是一款宽频带整数 N/分数 N 频率合成器,此合成器具有集成的、宽频带压控振荡器 (VCO)。 可编程输出分压器可实现 300MHz 至 4.8GHz 频率范围的连续覆盖。 4 个单独的差分、开集 RF 输出可在无需外部分离器的情况下并行驱动多个器件。

TRF3765 也接受外部 VCO 输入信号,并且可通过一个可编程控制输出来实现开/关控制。 为了实现最大灵活性和宽基准频率范围,设定宽范围分压比设置,并且可使用一个芯片外环路滤波器。

TRF3765 采用 RHB-32 四方扁平无引线 (QFN) 封装。

TRF3765 是一款宽频带整数 N/分数 N 频率合成器,此合成器具有集成的、宽频带压控振荡器 (VCO)。 可编程输出分压器可实现 300MHz 至 4.8GHz 频率范围的连续覆盖。 4 个单独的差分、开集 RF 输出可在无需外部分离器的情况下并行驱动多个器件。

TRF3765 也接受外部 VCO 输入信号,并且可通过一个可编程控制输出来实现开/关控制。 为了实现最大灵活性和宽基准频率范围,设定宽范围分压比设置,并且可使用一个芯片外环路滤波器。

TRF3765 采用 RHB-32 四方扁平无引线 (QFN) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成VCO 的整数-N/分数-N型PLL 数据表 (Rev. D) 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2013年 8月 6日
EVM 用户指南 TSW12J54EVM User's Guide 2015年 10月 21日
模拟设计期刊 2015 年第 2 季度模拟应用期刊 英语版 2015年 6月 18日
模拟设计期刊 JESD204B 多器件同步:分解要求 英语版 2015年 6月 18日
应用手册 Characterization Report for FMC30RF 2014年 9月 18日
EVM 用户指南 TRF3765 EVM User's Guide (Rev. A) 2012年 7月 2日
设计指南 适用于 Xilinx FPGA 的模拟器件 解决方案指南 2012年 4月 24日
应用手册 TRF3765 Synthesizer Lock Time 2012年 2月 6日
应用手册 TRF3765 REF_IN Impedance Application Note 2012年 1月 11日
应用手册 Low supply TRF3765 performance evaluation 2012年 1月 4日
应用手册 TRF3765 Output Terminations 2012年 1月 4日
应用手册 Supply Noise Effect on Oscillator Phase Noise 2011年 11月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC34SH84EVM — DAC34SH84 评估模块

The DAC34SH84EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments' four-channel, ultra-low power, 16-bit, 1.5 GSPS DAC34SH84 digital-to-analog converter (DAC) with 32-bit wide DDR LVDS data input, integrated 2x/4x/8x/16x interpolation filters, 32-bit NCO and (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TRF3765EVM — TRF3765 评估模块

The TRF3765EVM evaluation module is intended to enable the evaluation of the TRF3765 Integer-N/Fractional-N PLL with Integrated VCO for wideband frequency synthesis. Applications include Wireless Infrastructure, Wireless Local Loop, Point-to-Point Wireless Access, and Wireless MAN Wideband (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TSW12J54EVM — 宽带射频接收器参考设计

采用 8GHz 直流耦合全差分放大器的射频采样 4GSPS ADC。提供宽带宽、高性能的交流或直流耦合采集平台,其连续捕获带宽高达 2GHz。内置的 DDC 功能支持对捕获的信号进行调谐、降频转换和带宽缩减,从而实现灵活的射频采样应用开发。高带宽和直流耦合输入功能还支持高频时域应用。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TSW3065EVM — TSW3065EVM 独立式本地振荡器源

TSW3065EVM 基于德州仪器 (TI) 具有集成宽带 VCO TRF3765 的整数 N 型 / 分数 N 型频率合成器之上。其频率范围介于 300 MHz 到 4.8 GHz 之间。它可结合放大器和可编程衰减器提供可编程输出功率。TSW3065EVM 可对板上或板外参考选项进行选择。板上参考来自 10 MHz 的晶振。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLWC103 TRF3765EVM Design Kit

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
射频 PLL 与合成器
TRF3765 具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL
硬件开发
评估板
TRF3765EVM TRF3765 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLWC108 TRF3765 GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
射频 PLL 与合成器
TRF3765 具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL
硬件开发
评估板
TRF3765EVM TRF3765 评估模块
插件

ABACO-3P-FMC30RFFPGA — Abaco Systems® FMC30RF FPGA 夹层卡

FMC30RF 是一个 FMC 子卡,完全符合 VITA 57.1 FMC 标准。FMC30RF 采用小尺寸封装,具有低功耗和全功能 Rx/Tx 信号路径,适用于开发先进的射频解决方案。凭借 400MHz 至 3.0GHz 的频率范围和高达 30MHz 的带宽,FMC30RF 可为多种应用提供灵活性和可重构性。根据德州仪器 (TI) 的射频技术,FMC30RF 包含双路 D/A Tx IQ 调制器、具有 PGA 的双路 A/D Rx IQ 解调器、LNA 前端以及具有集成式 PLL/VCO 的板载时钟。
来源:Abaco Systems
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLLatinum Sim Tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
射频 PLL 与合成器
LMX1204 支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器 LMX1214 1:5 16GHz RF buffer and divider with auxiliary clock LMX1906-SP Radiation-hardened-assured (RHA) 1:4 15GHz buffer, multiplier and divider with SYSREF and FPGA clock LMX2430 用于射频个人通信的 3.0GHz/0.8GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2433 用于射频个人通信的 3.6GHz/1.7GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2434 用于射频个人通信的 5.0GHz/2.5GHz PLLatinum 低功耗双路频率合成器 LMX2470 具有 800MHz 整数 N PLL 的 2.6GHz Δ-Σ 分数 N PLL LMX2485 用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485E 用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2485Q-Q1 500MHz 至 3GHz 汽车类 Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2486 用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2487 具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器 LMX2487E 用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2491 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 6.4GHz 低噪声分数 N PLL LMX2492 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2492-Q1 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的汽车级 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2531 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX2541 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器 LMX2571 具有移频键控 (FSK) 调制功能的 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2571-EP 具有 FSK 调制功能的增强型 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2572 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2572LP 采用 FSK 调制的 2GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2581 具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器 LMX2581E 具有集成 VCO 的 3.8GHz 宽带频率合成器 LMX2582 5.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器 LMX2592 具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器 LMX2594 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器 LMX2595 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 20GHz 宽带射频合成器 LMX2615-SP 具有相位同步功能和 JESD204B 支持的航空级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器 LMX2694-EP 具有相位同步功能的增强型产品 15GHz 射频合成器 TRF3765 具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL
时钟抖动清除器和同步器
LMK04208 具有 6 个可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04368-EP 增强型产品超低噪声 3.2GHz JESD204C 抖动清除器 LMK04714-Q1 符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的汽车类超低噪声 3.2GHz 双环路时钟抖动清除器 LMK04803 具有双级联 PLL 和集成式 1.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04805 具有双级联 PLL 和集成式 2.2GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04806 具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04808 具有双环路 PLL 和集成式 2.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04816 具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器 LMK04821 支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器 LMK04826 具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828-EP 温度范围为 -55°C 至 105°C 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04832 具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SEP 耐辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04906 带 6 路可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器/倍频器 LMK05028 低抖动双通道网络同步器时钟 LMK05318 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK05318B 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK5B33216 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5B33414 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO 的 14 路输出、三个 DPLL 和 APLL 网络同步器 LMK5C33216 适用于通过 BAW 进行无线通信且采用 JESD204B 的超低抖动时钟同步器 LMK5C33216A 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、两输入和 16 输出网络同步器
时钟缓冲器
CDCDB2000 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 5 代 PCIe® 的 20 路输出时钟缓冲器 CDCDB400 适用于 PCIe® 第 1 代到第 6 代 4 路输出时钟缓冲器 CDCDB800 适用于 PCIe® 第 1 代到第 6 代 8 路输出时钟缓冲器 CDCDB803 用于 PCIe® 第 1 代至第 6 代的 8 输出时钟缓冲器,具有可选的 SMBus 地址 CDCLVC1102 低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1103 低抖动 1:3 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1104 低抖动 1:4 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1106 低抖动 1:6 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1108 低抖动 1:8 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1110 低抖动 1:10 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1112 低抖动 1:12 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1310 通用输入、10 输出低阻抗 LVCMOS 缓冲器 CDCLVD110 具有最小时钟分配偏移且频率高达 900MHz 的 1:10 LVDS 时钟缓冲器 CDCLVD110A 通过超小偏斜实现时钟分配且频率高达 1100MHz 的 1:10 LVDS 时钟缓冲器 CDCLVD1204 低抖动 2 路输入可选 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1208 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1212 低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1213 具有可选输出分频器的低抖动 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1216 低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2102 低抖动双通道 1:2 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2104 低抖动双通道 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2106 低抖动双通道 1:6 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2108 低抖动双通道 1:8 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVP110 1:10 LVPECL/HSTL 至 LVPECL 时钟驱动器 CDCLVP1102 低抖动 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111 具有可选输入的 1:10 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111-EP 具有可选输入的 HiRel、1:10 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111-SP 具有可选输入时钟驱动器的 1:10 高速时钟缓冲器 CDCLVP1204 低抖动双输入可选 1:4 通用转 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1208 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1212 低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1216 低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2102 低抖动双通道 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2104 低抖动双通道 1:4 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2106 低抖动双通道 1:6 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2108 低抖动双通道 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP215 双通道 1:5 高速 LVPECL 扇出缓冲器 LMK00301 3-GHz 10 路输出差动扇出缓冲器/电平转换器 LMK00304 具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00306 具有 6 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00308 具有 8 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00334 4 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK00334-Q1 汽车类 4 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK00338 8 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK1C1102 2 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1103 3 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1104 4 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1106 6 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1108 8 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1D1204 4 通道输出 LVDS 1.8V 缓冲器 LMK1D1204P 带引脚控制的 4 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D1208 8 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D1208I 具有 I²C 的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1208P 带引脚控制的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1212 12 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1216 16 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2102 双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D2104 双组 4 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2106 双组 6 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2108 双组 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
时钟发生器
LMK03318 具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03328 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03806 具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器
IQ 解调器
LMX8410L 带集成式合成器的高性能混合器
硬件开发
评估板
LMK04832EVM 适用于 LMK04832 符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器的评估模块 LMX2571EPEVM LMX2571-EP 1.34GHz 低功耗极端温度 RF 合成器评估模块 LMX2594PSEVM LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块 XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock 评估模块
软件
应用软件和框架
PLLATINUMSIM-SW PLLatinum™ 仿真工具 TICSPRO-SW 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件
IDE、配置、编译器或调试器
CODELOADER CodeLoader 器件寄存器编程 LMX9830-SW LMX9830 应用手册、软件和工具 LMX9838-SW LMX9838 应用手册、软件和工具
下载选项
参考设计

TIDA-00431 — 参考设计 - 采用 8GHz 直流耦合全差分放大器的 RF 采样 4GSPS ADC

宽带射频 (RF) 接收器有助于极大提升无线电设计中的灵活性。较宽的瞬时带宽支持灵活调节而无需改动硬件且能够以间隔较大的频率捕获多个通道。

此参考设计介绍了一个宽带射频接收器,该接收器利用 4 GSPS 模数转换器 (ADC) 并具有一个 8GHz 直流耦合全差动放大器前端。放大器前端提供信号增益并允许采集下行到直流的信号,而平衡-非平衡变压器耦合输入则做不到这一点。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01015 — 适用于数字示波器和无线测试器中的 12 位高速 ADC 的 4GHz 时钟参考设计

TIDA-01015 是一款适合高速直接射频采样 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计。该参考设计展示了采样时钟在为第二奈奎斯特区域输入信号频率实现高 SNR 方面的重要性。ADC12J4000 是一款 12 位 4GSPS 射频采样 ADC,具有 3.2GHz 的 3dB 输入带宽,能够捕获高达 4GHz 的信号。此参考设计突出了一款适合 ADC12J4000 的时钟解决方案,该器件采用 TRF3765,以在高输入频率条件下实现高 SNR 性能,适用于数字存储示波器 (DSO) 和无线测试仪等应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00826 — 50Ω 2GHz 示波器前端参考设计

此参考设计是 50Ω 输入示波器应用的模拟前端的一部分。系统设计人员可轻松使用此评估平台来处理频域和时域应用中的直流到 2GHz 的输入信号。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00359 — 面向 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计

适用于 GSPS 数据转换器的低成本、高性能时钟解决方案。此参考设计讨论如何使用低噪声频率合成器 TRF3765 为 4 GSPS 模数转换器 (ADC12J4000) 生成采样时钟。实验展示了与数据表相当的 SNR 和 SFDR 性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHB) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频