TRF3765
- 输出频率:300MHz 至 4.8GHz
- 低噪声 VCO:-133dBc/Hz
(1MHz 偏移,f输出 = 2.65GHz) - 13/16 位基准/反馈分压器
- 25 位分数 N 和整数 N PLL
- 低均方根 (RMS) 抖动:0.35ps
- 输入基准频率范围:
0.5MHz 至 350MHz - 可编程 1/2/4/8 分输出
- 4 个差分 LO 输出
- 具有可编程 VCO 开/关控制的外部 VCO 输入
TRF3765 是一款宽频带整数 N/分数 N 频率合成器,此合成器具有集成的、宽频带压控振荡器 (VCO)。 可编程输出分压器可实现 300MHz 至 4.8GHz 频率范围的连续覆盖。 4 个单独的差分、开集 RF 输出可在无需外部分离器的情况下并行驱动多个器件。
TRF3765 也接受外部 VCO 输入信号,并且可通过一个可编程控制输出来实现开/关控制。 为了实现最大灵活性和宽基准频率范围,设定宽范围分压比设置,并且可使用一个芯片外环路滤波器。
TRF3765 采用 RHB-32 四方扁平无引线 (QFN) 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有集成VCO 的整数-N/分数-N型PLL 数据表 (Rev. D) | 最新英语版本 (Rev.E) | PDF | HTML | 2013年 8月 6日 | |
EVM 用户指南 | TSW12J54EVM User's Guide | 2015年 10月 21日 | ||||
模拟设计期刊 | 2015 年第 2 季度模拟应用期刊 | 英语版 | 2015年 6月 18日 | |||
模拟设计期刊 | JESD204B 多器件同步:分解要求 | 英语版 | 2015年 6月 18日 | |||
应用手册 | Characterization Report for FMC30RF | 2014年 9月 18日 | ||||
EVM 用户指南 | TRF3765 EVM User's Guide (Rev. A) | 2012年 7月 2日 | ||||
设计指南 | 适用于 Xilinx FPGA 的模拟器件 解决方案指南 | 2012年 4月 24日 | ||||
应用手册 | TRF3765 Synthesizer Lock Time | 2012年 2月 6日 | ||||
应用手册 | TRF3765 REF_IN Impedance Application Note | 2012年 1月 11日 | ||||
应用手册 | Low supply TRF3765 performance evaluation | 2012年 1月 4日 | ||||
应用手册 | TRF3765 Output Terminations | 2012年 1月 4日 | ||||
应用手册 | Supply Noise Effect on Oscillator Phase Noise | 2011年 11月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC34SH84EVM — DAC34SH84 评估模块
The DAC34SH84EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments' four-channel, ultra-low power, 16-bit, 1.5 GSPS DAC34SH84 digital-to-analog converter (DAC) with 32-bit wide DDR LVDS data input, integrated 2x/4x/8x/16x interpolation filters, 32-bit NCO and (...)
TRF3765EVM — TRF3765 评估模块
TSW12J54EVM — 宽带射频接收器参考设计
采用 8GHz 直流耦合全差分放大器的射频采样 4GSPS ADC。提供宽带宽、高性能的交流或直流耦合采集平台,其连续捕获带宽高达 2GHz。内置的 DDC 功能支持对捕获的信号进行调谐、降频转换和带宽缩减,从而实现灵活的射频采样应用开发。高带宽和直流耦合输入功能还支持高频时域应用。
TSW3065EVM — TSW3065EVM 独立式本地振荡器源
TSW3065EVM 基于德州仪器 (TI) 具有集成宽带 VCO TRF3765 的整数 N 型 / 分数 N 型频率合成器之上。其频率范围介于 300 MHz 到 4.8 GHz 之间。它可结合放大器和可编程衰减器提供可编程输出功率。TSW3065EVM 可对板上或板外参考选项进行选择。板上参考来自 10 MHz 的晶振。
SLWC108 — TRF3765 GUI
支持的产品和硬件
产品
射频 PLL 与合成器
硬件开发
评估板
ABACO-3P-FMC30RFFPGA — Abaco Systems® FMC30RF FPGA 夹层卡
PLLATINUMSIM-SW — PLLatinum Sim Tool
PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.
支持的产品和硬件
产品
射频 PLL 与合成器
时钟抖动清除器和同步器
时钟缓冲器
时钟发生器
IQ 解调器
硬件开发
评估板
软件
应用软件和框架
IDE、配置、编译器或调试器
TIDA-00431 — 参考设计 - 采用 8GHz 直流耦合全差分放大器的 RF 采样 4GSPS ADC
此参考设计介绍了一个宽带射频接收器,该接收器利用 4 GSPS 模数转换器 (ADC) 并具有一个 8GHz 直流耦合全差动放大器前端。放大器前端提供信号增益并允许采集下行到直流的信号,而平衡-非平衡变压器耦合输入则做不到这一点。
TIDA-01015 — 适用于数字示波器和无线测试器中的 12 位高速 ADC 的 4GHz 时钟参考设计
TIDA-00826 — 50Ω 2GHz 示波器前端参考设计
TIDA-00359 — 面向 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。