TPSM8D6C24EVM-2V0 的特性
- 0.8V 和 1.2V 的稳压输出且均具有高达 35A 的直流输出电流
- 便捷的测试点,用于探测关键波形
- PMBus 连接器可轻松连接
USB 转 GPIO USB 接口适配器 EVM
TPSM8D6C24EVM-2V0 的说明
TPSM8D6C24EVM-2V0 评估模块 (EVM) 用于评估 TPSM8D6C24 电源模块在双输出配置中的运行情况。输入电压范围为 2.95V 至 16V,每个 35A 输出的输出电压分别为 0.8V 和 1.2V。TPSM8D6C24 可通过 PMBus® 接口进行编程和监控。