主页
TPSM84203EVM-888
主页
TPSM84203EVM-888
TPSM84203EVM-888
TPSM84203 3.3V、1.5A 电源模块评估模块
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
open-in-new
查看 TPSM84203EVM-888 的所有其他信息
定价
数量
价格
+
TPSM84203EVM-888 的特性
4.5V 至 28V 输入电压范围
输出电流高达 1.5A
固定的 3.3V 输出电压
标准 TO-220 封装
TPSM84203EVM-888 的说明
TPSM84203EVM-888 评估模块 (EVM) 进行了相应配置,可针对电流(高达 1.5A)评估 TPSM84203 电源模块的运行。输入电压范围为 4.5V 至 28V。输出电压为 3.3V。该评估板可轻松评估 TPSM84203 的运行。
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
定价
数量
价格
+