TPSM82810EVM-089 的特性
- 具有集成电感器的 4A 输出电流电源模块
- 3mm x 4mm 电源模块的解决方案总尺寸为 60mm²
- 高度为 2.4mm
- 输入电压范围为 2.75V 至 6V
- 与一个外部时钟同步
TPSM82810EVM-089 的说明
TPSM82810EVM-089 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82810,TPSM82810 是具有频率同步功能并采用 3mm × 4mm × 2.4mm MicroSiP 封装的 4A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供 1.8V 输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.75V 至 6V。