TPSM82480EVM-002

具有集成电感器的 TPSM82480 5.5V 输入电压、6A 降压转换器评估模块

  • 库存: 有库存
    限制:
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

TPSM82480EVM-002 的特性

  • 双相电流模式拓扑
  • 6A 输出电流
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 模式)
  • 相移运行
  • 可调软启动

TPSM82480EVM-002 的说明

TPSM82480EVM-BSR002 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPSM82480 的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 6A。TPSM82480 具有集成式电感器,采用 7.9 x 3.6mm² 小型 MOP 封装。
  • 库存: 有库存
    限制:
缺货
Not available

定价

数量 价格
+