TPS92691EVM-001 的特性
- 多功能 LED 驱动器,能够驱动 1 至 20 个串联的白色 LED
- 宽输入电压范围(4.5V 至 40V):支持高达 65 Vmax 的汽车启停和负载突降瞬变
- 与高端和低端电流传感电阻器位置兼容
- 简单电路接口,可设置 LED 电流基准和 PWM 占空比
- 瞬时电流监视器输出,有助于 LED 故障检测和降低
TPS92691EVM-001 的说明
TPS92691EVM-001 是经全面组装和测试的 SEPIC LED 驱动器,旨在为单串串联 LED 供电。通过使用与高侧或低侧电流传感实现兼容的低偏移轨至轨电流传感放大器实现精确的闭环 LED 电流调节。可以使用高阻抗模拟调节 (IADJ) 输入在 15:1 的比率更改直流 LED 电流设置点。整合了集成栅极驱动器电路和专有 PWM 调光逻辑,以支持外部串联 FET PWM 调光(调光比高于 100:1)。
电流监视器输出 (IMON) 有助于 LED 短路故障和其他电缆线束故障检测,该 IMON 报告轨至轨电流传感放大器测量的 LED 电流瞬时状态。电流监视器输出可与微控制器或离散电路配合使用,以根据照明应用和电路拓扑实现定制故障保护方案。