TPS92690EVM 的特性
- 广泛的输入电压范围
- 可调电流感应(模拟调光)输入
- PWM 调光输入
- 低功耗关断
- SYNC 输入
- 带有斜坡补偿的电流模式控制
- 可调电流限制
- 低侧电流感应
- 输入欠压锁定
- 输出过压保护
- 精密基准
TPS92690EVM 的说明
TPS92690EVM 评估模块是一个恒定电流 LED 驱动器,可支持高达 35W(35V,1A)的应用。LED 电流预设为 500mA,输出电压范围为 20V - 35V。此设计的输入电压范围为 8V 到 19V,是汽车应用以及常见的套装 AC-DC 电源的典型配置。