主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS92662A-Q1

正在供货

适用于汽车前照灯系统的 12 通道高亮度 LED 矩阵管理器

产品详情

Number of channels 12 Topology Floating Switch Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 62 Features Fault Detection, Hybrid Dimming/Phase Shift, Integrated Switch, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Precision Dimming Control, Synchronization Pin, Temperature Compensation
Number of channels 12 Topology Floating Switch Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 62 Features Fault Detection, Hybrid Dimming/Phase Shift, Integrated Switch, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Precision Dimming Control, Synchronization Pin, Temperature Compensation
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 符合面向汽车 应用要求
    • 等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 输入电压范围:4.5V 至 60V
  • 12 个集成旁路开关
  • 多点 UART 通信接口
    • 与 TPS92662-Q1 和 TPS92663-Q1 器件兼容
    • 与 CAN 物理层兼容
  • 具有 2 个多路复用输入的 8 位 ADC
  • 具有可编程的晶体振荡器驱动器和时钟缓冲器
    • 提高了辐射和传导 EMI 性能
  • 外部 EEPROM I2C 接口
  • 可编程 10 位 PWM 调光
  • LED 开路/短路检测和保护
  • 通过时分多路复用,支持 12 个以上 LED 灯串的多 LMM 同步
  • 符合面向汽车 应用要求
    • 等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 输入电压范围:4.5V 至 60V
  • 12 个集成旁路开关
  • 多点 UART 通信接口
    • 与 TPS92662-Q1 和 TPS92663-Q1 器件兼容
    • 与 CAN 物理层兼容
  • 具有 2 个多路复用输入的 8 位 ADC
  • 具有可编程的晶体振荡器驱动器和时钟缓冲器
    • 提高了辐射和传导 EMI 性能
  • 外部 EEPROM I2C 接口
  • 可编程 10 位 PWM 调光
  • LED 开路/短路检测和保护
  • 通过时分多路复用,支持 12 个以上 LED 灯串的多 LMM 同步

TPS92662A-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。该器件的 3 个串联集成开关各有 4 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。

TPS92662A-Q1 是 一款可编程的皮尔斯晶体振荡器驱动器,通过根据石英晶体或陶瓷谐振器制造商的建议选择驱动器强度,实现了最佳性能。它还包括驱动强度可选的时钟缓冲器。通过改变时钟缓冲器的驱动强度,可控制时钟信号的上升和下降时间以及 EMI。必要时可禁用时钟缓冲器,以消除时钟信号产生的噪声并最大程度降低 EMI。

TPS92662A-Q1 支持多点通用异步接收器发送器 (UART) 串行接口,并与 TPS92662-Q1 和 TPS92663-Q1 器件兼容。I2C 通信接口用于从存储系统校准数据的外部 EEPROM 读取数据或向其中写入数据。

具有两个多路复用输入的板载 8 位 ADC 可用于系统温度补偿,并用于测量分级值,从而实现 LED 分级和编码。

内部电荷泵轨为 LED 旁路开关提供栅极驱动电压。旁路开关的低电阻 (RDS(on)) 可最大程度地减少传导损耗和功率耗散。

TPS92662A-Q1 和 TPS92662-Q1 二者具有相同的寄存器设置,可用于编程灯串中单个 LED 的相移和脉冲宽度以及报告 LED 开路和短路故障。

TPS92662A-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。该器件的 3 个串联集成开关各有 4 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。

TPS92662A-Q1 是 一款可编程的皮尔斯晶体振荡器驱动器,通过根据石英晶体或陶瓷谐振器制造商的建议选择驱动器强度,实现了最佳性能。它还包括驱动强度可选的时钟缓冲器。通过改变时钟缓冲器的驱动强度,可控制时钟信号的上升和下降时间以及 EMI。必要时可禁用时钟缓冲器,以消除时钟信号产生的噪声并最大程度降低 EMI。

TPS92662A-Q1 支持多点通用异步接收器发送器 (UART) 串行接口,并与 TPS92662-Q1 和 TPS92663-Q1 器件兼容。I2C 通信接口用于从存储系统校准数据的外部 EEPROM 读取数据或向其中写入数据。

具有两个多路复用输入的板载 8 位 ADC 可用于系统温度补偿,并用于测量分级值,从而实现 LED 分级和编码。

内部电荷泵轨为 LED 旁路开关提供栅极驱动电压。旁路开关的低电阻 (RDS(on)) 可最大程度地减少传导损耗和功率耗散。

TPS92662A-Q1 和 TPS92662-Q1 二者具有相同的寄存器设置,可用于编程灯串中单个 LED 的相移和脉冲宽度以及报告 LED 开路和短路故障。

下载 观看带字幕的视频 视频
Information

申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

可提供 TPS92662A-Q1 功能安全应用报告。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS92663A-Q1 正在供货 适用于汽车前照灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器 2x3 (six-channel) 1.5-A matrix manager with improved EMI performance
TPS92664-Q1 正在供货 具有内部时钟和 EEPROM 的 16 通道低噪声 LED 矩阵管理器 16-channel EMI-optimized matrix manager option.
TPS92665-Q1 正在供货 具有内部时钟的 16 通道低噪声 LED 矩阵管理器 16-channel EMI-optimized matrix manager with internal oscillator
功能与比较器件相似
TPS92667-Q1 正在供货 具有高级诊断功能的汽车类低噪声 16 通道 LED 矩阵管理器 16-channel EMI-optimized matrix manager

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 EMI 降噪技术的 TPS92662A-Q1 高亮度 LED 矩阵管理器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 5月 22日
应用手册 汽车前照灯选择指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 29日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
白皮书 简化汽车和工业中的功能性安全认证 英语版 2020年 6月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92662AEVM6-104 — TPS92662A-Q1 LED Matrix Manager Evaluation Board

The TPS92662AEVM6-104 consists of 66 invidividually controllable LEDs configured into a six channel application. This evaluation module shows the versatility and configurability of the TPS92662A-Q1 LED Matrix Manager Device. Using the companion control PCB, 6CHAUTOECU-899, and the TPS92662AEVM (...)
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
HTQFP (PHP) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频