TPS92630EVM 的说明
德州仪器 (TI) TPS92630 评估模块包含一个 TPS92630-Q1 集成电路 (IC),支持无源组件和每通道三个串联 OSRAM LED(共包括 3 个通道)。此 EVM 旨在方便评估典型 LED 应用中的 TPS92630-Q1
特性
- 具有模拟和 PWM 调光功能的 3 通道 LED 驱动器
- 宽输入电压范围:5 - 40V
- 最大电流:每通道 150mA,并行工作模式下为 450mA
- 具有每通道固定内部电压基准的单 LED 短路比较器
- 用于开路、短路和热关断故障报告的故障引脚,允许最多 10 个器件的并行总线连接