主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

TPS92561

正在供货

用于 LED 照明的相位可调光、单级升压控制器

产品详情

Input voltage type AC/DC, DC/DC Topology Boost, Boost Controller Vin (min) (V) 6.5 Vin (max) (V) 42 Vout (max) (V) 400 Vout (min) (V) 5 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 1.4 Features Adjustable Switch Frequency, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Forward Phase (Triac), Reverse Phase Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type AC/DC, DC/DC Topology Boost, Boost Controller Vin (min) (V) 6.5 Vin (max) (V) 42 Vout (max) (V) 400 Vout (min) (V) 5 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 1.4 Features Adjustable Switch Frequency, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Forward Phase (Triac), Reverse Phase Number of channels 1 Rating Catalog
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 简单滞后控制
  • 紧凑解决方案和简单物料清单
  • 自然可调光三端双向可控硅 (TRIAC) 和反相位调光器
  • 执行 LED 驱动电路,此电路效率大于 90%,功率因数大于 0.9,并且总谐波失真 (THD) 小于 20%
  • 可编程输出过压保护
  • 过热关断
  • VCC 欠压闭锁
  • 带外露焊盘的 8 引脚超薄型小外形尺寸 (VSSOP)(表面贴装小外形尺寸 (MSOP))封装

应用范围

  • 离线 TRIAC 可调光应用
  • 离线不可调光灯
  • 要求高效和尽可能低的物料清单 (BOM) 成本的灯
  • 工业用和商用固态照明

  • 简单滞后控制
  • 紧凑解决方案和简单物料清单
  • 自然可调光三端双向可控硅 (TRIAC) 和反相位调光器
  • 执行 LED 驱动电路,此电路效率大于 90%,功率因数大于 0.9,并且总谐波失真 (THD) 小于 20%
  • 可编程输出过压保护
  • 过热关断
  • VCC 欠压闭锁
  • 带外露焊盘的 8 引脚超薄型小外形尺寸 (VSSOP)(表面贴装小外形尺寸 (MSOP))封装

应用范围

  • 离线 TRIAC 可调光应用
  • 离线不可调光灯
  • 要求高效和尽可能低的物料清单 (BOM) 成本的灯
  • 工业用和商用固态照明

TPS92561 器件是一款升压控制器,此控制器用于采用高压、低电流 LED 的 LED 照明应用。 在照明应用使用升压转换器的方法可生产出体积尽可能小的转换器,并且可实现 90% 以上的高效率。 此器件包含一个具有固定偏移的电流感测比较器,从而实现简单滞后控制机制,此机制没有那些通常与升压转换器相关的环路补偿问题。 集成过压保护 (OVP) 和 VCC 稳压器进一步简化了设计过程,并且减少了外部组件数量。

TPS92561 器件是一款升压控制器,此控制器用于采用高压、低电流 LED 的 LED 照明应用。 在照明应用使用升压转换器的方法可生产出体积尽可能小的转换器,并且可实现 90% 以上的高效率。 此器件包含一个具有固定偏移的电流感测比较器,从而实现简单滞后控制机制,此机制没有那些通常与升压转换器相关的环路补偿问题。 集成过压保护 (OVP) 和 VCC 稳压器进一步简化了设计过程,并且减少了外部组件数量。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92561 – 针对发光二极管(LED) 照明的相位可调光、单级升压控制器 数据表 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 1月 28日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
技术文章 A modular view of an LED lighting control design PDF | HTML 2018年 7月 10日
用户指南 Using the TPS92561 Off-Line Boost LED Driver (Rev. A) 2014年 1月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS92561 TINA-TI Reference Design

SLVMA77.TSC (256 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS92561 TINA-TI Reference Design AC_INPUT

SLVMA91.TSC (263 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS92561 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMA79.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

TPS92561DESIGN-CALC TPS92561 Design Spreadsheet

The TPS92561 Design Calculator is an Excel based design tool to aid in determining external component values for the TPS92561 Phase Dimmable, Single Stage Boost Controller for LED Lighting. The TPS92561 is an easy to use LED driver ideally suited for LED lamps and downlights.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
照明 LED 驱动器
TPS92561 用于 LED 照明的相位可调光、单级升压控制器
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
TIDA-01081 — 适用于机器视觉的 LED 照明控制参考设计

此 LED 照明控制参考设计展示了如何通过一种独特方法驱动和控制包含多个大功率发光二极管 (LED) 的灯串。此参考设计适用于工业机器视觉系统,也适用于其他工业或汽车照明应用。此设计允许用户对 LED 电流和时序进行编程,从而实现 LED 安全超载以提高亮度。此设计可以自主运行,但也可以通过隔离式接口被触发或产生触发。内部电路块支持宽输入电压范围、可编程输入电流和输入功率控制,并可防止反极性、过压和过热。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HVSSOP (DGN) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频