TPS92010EVM-592 的特性
- TRIAC 调光兼容
- 低成本线路供电 LED 驱动器解决方案
- 使用 5 HB-LED 为采样负载
- 可方便使用用户自身的 LED 负载
- LED 电压和电流的测试点
- 精确的电流感应,可保持向 LED 提供恒流供电
- 可更改的输出电流(0.2A 至 0.7A,默认值为 0.325A)
TPS92010EVM-592 的说明
此 EVM 使用 TPS92010 高效率离线式 LED 照明驱动器控制器。电源拓扑为准谐振式反向。其实现了具有成本优势的解决方案。此款 TPS92010 EVM 使用恒流、高效低纹波 AC 至 DC LED 照明驱动器。即使在深度调光时也能维持高效。可直接通过电阻和运算放大器实现电流感应。其依次通过 TPS92010 驱动设置 PWM 脉冲的光耦合器,以控制恒定电平下的输出电流。该设计还包含了一个电路以确保能与众多常用的 TRIAC 调光器兼容。该电路监控 TRIAC 工作时的线路电压。TRIAC 工作时,线路电压会被截断。电路会运用此信息来降低恒定输出电流电平,从而调节 LED 的亮度。它还会在输入时应用于电流路径,以确保 TRIAC 的正常触发并保持触发情况