TPS8268180EVM-589 的特性
- 最高 5.5V 的输入电压范围
- 1.8V 输出电压
- 1.6A 输出电流
- 解决方案总尺寸 < 7 mm²
- 解决方案总高度为 1 mm
TPS8268180EVM-589 的说明
TPS8268180EVM-589 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS8268180 的功能和性能。此 EVM 可将最高 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的调节输出电压,输出电流高达 1.6A。TPS8268180 是完全集成(包括 IC、电感器和电容器)的降压转换器解决方案,支持小于 7 mm² 的解决方案总尺寸。