TPS81256EVM-121 的特性
- 4.5MHz 下效率达 91%
- 2.50V 至 4.85V 的输入电压 (VIN) 范围
- 关断模式下,0.85 μA 静态电流
- 正常操作时静态电流 30 μA
- 在 VIN > VOUT 下操作,VIN 最高为 5.5V
TPS81256EVM-121 的说明
可采用 TPS81256EVM-121 对德州仪器 (TI) TPS81256 器件进行评估和测试,TPS81256 器件是一系列 4.5MHz 升压 DC-DC 转换器。本用户指南包括 EVM 规格、原理图、物料清单、电路板布局图。TPS81256 器件是采用以下电源的产品的理想电源解决方案:三芯碱性镍镉或镍氢电池,或单芯锂离子或锂聚合物电池。宽输入电压范围非常适合便携式电源应用(例如移动电话或计算机外设)
- 相关术语:
- 高效的升压转换器 IC
- 高效的升压稳压器 IC