TPS7H1101SPEVM 的特性
- 1.5V - 7V 宽输入电压范围
- TPS7H1101-SP 低压差电压
- 3A (25°C) 下 200mV
- 1A (25°C) 下 61mV
- 总剂量 (TID) 容差 = 100kRad (Si)
- SEL、SEB 和 SEGR 针对 LET 的抗扰性 = 85MeV/mg/cm2
- SET 针对 LET 的抗扰性 (|dVOUT| < 5%) = 85MeV/mg/cm2
- SEFT 针对 LET 的抗扰性 = TBD MeV/mg/cm2
- 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
- ±2% 准确度 (2)
- 低噪声:(27 x V 扩展温度。输出电压)μV RMS
- PSRR:1 kHz 下超过 55 dB
- 带有电流读数和过流保护的可编程 OCP(过流保护)
- 电源正常输出
- 超低压差 LDO 用于抗辐射应用
- 支持在苛刻环境中运行的应用
- RF 组件 VCO、接收器、ADC、放大器
- 时钟分配
- 清理模拟电源需求
- TPS7H1101-SP 支持的温度范围(–55°C 至 125°C)(1)
- (1) 可提供定制工作温度范围
- (2)在输出器件上使用 0.1% 电阻器
TPS7H1101SPEVM 的说明
TPS7H1101-SP 是使用 PMOS 通道元件配置的超低压差 (LDO) 线性稳压器。其中采用的技术可实现超低压差。凭借改进的电路,TPS7H1101 可在宽输入电压范围(1.5 V 到 7 V)下运行,从而为典型应用实现 6-V 输入到 5-V 输出或 1.5-V 输入到 1.2-V 输出的电压转换并实现绝佳的 PSRR。
TPS7H1101 尤其适用于高可靠性应用。它可以实现非常精确、可编程的过流保护限制,且调节范围非常宽。
为支持 FPGA 或 DSP 的复杂要求,TPS7H1101 提供了可编程软启动和电源正常输出,以轻松进行电源定序。
TPS7H1101 采用 16 引脚陶瓷扁平封装 (HKR)。下面的图 1 中突出展示了应用原理图。
TPS7H1101SP 使用 TI 的专利处理技术,在 16 引脚的陶瓷扁平封装 (HKR) 中实现低噪声、高 PSRR 以及高导热性能。
该设计加入了数项功能,以实现高可靠性和系统灵活性。该设计加入了过流保护、过载和过热保护功能,以便能够在苛刻环境中发挥作用。
TPS7H1101SPEVM 还加入了电流限制保护以及过流保护功能。电流限制激活点由从可编程电流限制 (PCL) 引脚连接到地面的电阻器设定。到达电流限制设置点后,LDO 会进入过流保护模式。输出电流会降低到电流限制设置点的约 50%。
从 CS(电流感应)引脚连接到 VIN 的电阻器显示与输出电流成比例的电压,此功能可供系统用于获得与 LDO 输出电流成比例的电压。
电流感应 (CS) 引脚为高时,会启用过流保护限制。降低 CS 引脚将停用过流保护限制。
TPS7H1101 引入过热保护功能,这样当结温上升至大约 170°C 时,过热保护会禁用输出以冷却器件。 当结温被冷却至大约 150°C 时,输出电路又会被启用。根据功率耗散、热阻和环境温度,过热保护可循环开关。循环限制了稳压器的耗散,从而保护其不受过热的损害。
为了提供系统灵活性以满足苛刻的电流需求,LDO 可配置在并行操作中。由于此配置可在两个 LDO 之间分摊负载电流以减小组件的负荷,因此可提供更高的可靠性 (MTBF),从而满足系统需要。此外,它还可提供两倍的输出电流,以满足系统需求。
本设计中加入了一项可用于启用或停用 LDO 的启用功能。如果使用启用引脚启用/停用了 TPS7H1101SPEVM,则输入电压必须大于 3.5V。
SS 引脚也可停用 TPS7H1101SPEVM。拉低软启动 (SS) 引脚将停用 EVM。电源正常,即漏极开路连接表示输出电源的状态。这些功能为客户提供了用于监控和控制 LDO 操作的系统灵活性。
注意:此 EVM 包含 Pb,这是太空级集成电路的一种必要组件。