TPS7B8250EVM 的特性
- 3V 至 40V 宽输入电压 (VIN) 范围,瞬态电压高达 45V
- 最大输出电流 300mA
- 低静态电流
TPS7B8250EVM 的说明
TPS7B8250 评估模块 (EVM) 可帮助工程师评估 TPS7B82-Q1 器件的运行和性能。TPS7B82-Q1 是一款低压降 (LDO) 线性稳压器,专为输入电压高达 40V、输出电流为 300mA(最大值)的应用而设计。该器件在轻负载时的典型静态电流仅为 2.7µA,非常适合汽车应用中的待机系统。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
TPS7B8250 评估模块 (EVM) 可帮助工程师评估 TPS7B82-Q1 器件的运行和性能。TPS7B82-Q1 是一款低压降 (LDO) 线性稳压器,专为输入电压高达 40V、输出电流为 300mA(最大值)的应用而设计。该器件在轻负载时的典型静态电流仅为 2.7µA,非常适合汽车应用中的待机系统。