TPS7B7702EVM 的特性
- 4.5V 至 45V 广泛最大输入电压范围
- 可调输出电压 1.5-20V
- 300mA 每通道输出电流
- 高精度电流感应
- 能够通过电流感应辨别所有故障
- 凭借 2.2-100uF 范围的输出电容(ESR 1mΩ 至 5Ω)保持稳定
TPS7B7702EVM 的说明
TPS7B7702 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS7B7702QPWPRQ1 天线 LDO 的功能和性能。TPS7B7702 是一种采用 HTSSOP 封装、具有电流感应功能的单片集成双通道 LDO。此模块旨在为汽车环境中的有源天线提供电源。此 IC 整合了针对过载、过热、电池反极性、反向电流以及电池或接地输出短路的保护。提供高达 VIN=45V 的电压,每通道负载高达 300mA。通过高精度电流感应可检测天线开路/正常/短路情况,无需在低电流时进一步校准