TPS7B6701EVM 的特性
- 450 mA 输出电流
- 最大宽输入电压范围为 4 V 至 40 V
- 低静态电流 Iq、15 mA 典型值(轻负载情况下)
- 最大压差电压为 500 mV(电流为 400 mA 时)
- 可在 1.5 V 至 18 V 范围内调节的输出电压
TPS7B6701EVM 的说明
TPS7B6701 是适用于高达 40 V 输入电压操作的低压差线性稳压器。轻负载情况下,仅需 15 mA 的静态电流,器件便能将负载驱动至最高 450 mA
器件带有集成的短路和过流保护功能。加电期间实施了复位延迟和电源良好信号,以表明输出电压是否稳定且经过调节。可使用外部电容器对延迟进行编程。