TPS7B4254EVM 的特性
- 极低输出电压跟踪容差,最大为 4mV
- -40V 至 50V 的最大宽输入电压范围
- 150mA 的输出电流
- 160mV 的低压降电压(输出电流 = 100mA 时)
TPS7B4254EVM 的说明
TPS7B4254-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS7B4254QDDARQ1 电压跟踪 LDO 的运行和性能。TPS7B4254-Q1 是一款采用 HSOIC-DDA 封装的单片集成低压降电压跟踪器。该器件旨在提供汽车环境中的非板载传感器。此 IC 整合了针对过载、过热、反极性以及电池或接地输出短路的保护。
可将高达 45V 的输入电源电压调节为应用于调整输入引脚 ADJ 的基准电压,同时可实现高精度和高达 150mA 的负载。
可将高达 45V 的输入电源电压调节为应用于调整输入引脚 ADJ 的基准电压,同时可实现高精度和高达 150mA 的负载。