TPS7A8701EVM-852 的特性
- 低压降:100mV/500mA
- 线路、负载和温度精度为 1%(最大值)
- 双路 LDO
- 可调节输出电压范围:0.8V 至 5.2V
- 高强度的电源纹波抑制:40dB/100kHz
TPS7A8701EVM-852 的说明
TPS7A8701EVM-852 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A87(双路 500mA 低压降电压稳压器)的运行和性能。EVM 电路板被配置为适用于每个通道动态负载电流需要高达 500mA 的工程应用的参考设计。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |