TPS7A8101-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 具有使能功能的低压降 1A 稳压器
- 可调节输出电压:0.8V 至 6V
- 宽带宽高 PSRR:
- 1kHz 时为 80dB
- 100kHz 时为 60dB
- 1MHz 时为 54dB
- 低噪音:23.5μVRMS典型值 (100Hz 至
100kHz) - 在使用 4.7μF 输出电容时保持稳定
- 出色的负载和线路瞬态响应
- 总体精度 3%(在负载、线路、温度范围内)
- 过流和过温保护
- 极低压降:1A 时的典型值为 170mV
- 封装方式:3mm x 3mm 小外形尺寸无引线 (SON)-8
应用范围
- 汽车应用中的射频 (RF) 电源
- 汽车用高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 电子控制单元 (ECU)
- 远程信息处理控制单元
- 音频
- 高速接口 (I/F)(锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO))
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7A8101-Q1 低压降线性稳压器 (LDO) 在输出噪声情况下可提供极佳的性能和电源抑制比 (PSRR)。 这款 LDO 使用一个先进的双极 CMOS (BiCMOS) 工艺和一个功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (PMOSFET) 无源器件来实现极低噪音、出色瞬态响应和极佳的 PSRR 性能。
TPS7A8101-Q1 器件与 4.7μF 陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定,并使用一个精确电压基准和反馈环路在所有负载、线路、过程和温度变化范围内实现至少 3% 的精度。
这款器件在 TA = -40°C 至 +125°C 的温度范围完全额定运行,并采用装有散热焊盘的
3mm x 3mm SON-8 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS7A8101-Q1 低噪声、宽带宽、高电源抑制比 (PSRR), 低压降 1A 线性稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 7月 24日 |
功能安全信息 | TPS7A8101-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AWR1243BOOST — AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车类 MMIC 评估模块
AWR1243 BoosterPack™ 插件模块是一款面向单芯片 AWR1243 毫米波传感器件的易用型评估板。
AWR1243BOOST 包含使用 MMWAVE-STUDIO 环境和 DCA1000 实时数据捕获适配器开始开发所需的一切资源。
通过标配 20 引脚 BoosterPack 接头,该评估板可与多种 MCU LaunchPad 开发套件兼容并简化原型设计工作。
AWR1443BOOST — AWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块
AWR1443 BoosterPack™ 插件模块是一款面向单芯片 AWR1443 毫米波传感器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,可直接连接至 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统。
AWR1443BOOST 包含开发低功耗 Arm® Cortex® R4F 处理器所需的一切资源。该评估板包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。
通过标配 20 引脚 BoosterPack (...)
AWR1642BOOST — AWR1642 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块
AWR1642BOOST 是一款适用于 AWR1642 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,可直接连接到微控制器单元 (MCU) LaunchPad™ 开发套件生态系统。
BoosterPack™ 插件模块包含开始为片上 C67x DSP 内核和低功耗 Arm® Cortex® R4F 控制器开发软件所需的一切资源,包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。
通过标配 20 引脚 BoosterPack (...)
AWR1642BOOST-ODS — 带有宽视野 (FOV) 天线的 AWR1642 障碍检测传感器评估模块
AWR1642BOOST-ODS 是一款适用于 AWR1642 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,并带有集成 DSP 和 MCU。该评估板具有贴片天线结构,可在方位角和仰角平面上提供宽视场 (FOV),适用于需要在近距离 3D 空间中检测物体的汽车应用。
AWR1642BOOST-ODS 包含开发用于 C67x DSP 内核和低功耗 Arm® Cortex® R4F 处理器以及片上存储器的软件所需的一切资源。该评估板包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (...)
AWR2243BOOST — AWR2243 第二代 76GHz 至 81GHz 高性能汽车 MMIC 评估模块
AWR2243 BoosterPack™ 插件模块是一个面向单芯片 AWR2243 毫米波传感器件的易用评估板,可直接连接至 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统。
AWR2243BOOST 包含开发低功耗 Arm® Cortex® R4F 处理器所需的一切。该评估板具备用于编程和调试的板载仿真功能,配有板载按钮和 LED,便于快速集成简单的用户界面。
通过标配 20 引脚 BoosterPack 接头,该评估板可与多种 MCU LaunchPad 开发套件兼容并简化原型设计工作。
IWR1443BOOST — IWR1443 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块
IWR1443 BoosterPack™ 插件模块是一款面向单芯片 IWR1443 毫米波传感器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,可直接连接至 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统。
IWR1443BOOST 包含开发低功耗 Arm® Cortex® R4F 处理器所需的一切资源。该评估板包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。
通过标配 20 引脚 BoosterPack (...)
IWR1642BOOST — IWR1642 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块
IWR1642BOOST 是一款适用于 IWR1642 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,可直接连接到微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件。
BoosterPack™ 包含开始为片上 C67x DSP 核心和低功耗 ARM® R4F 控制器开发软件所需的一切资源,包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。
通过标配 20 引脚 BoosterPack 接头,该评估板可与多种 MCU (...)
TPS7A8101EVM-093 — TPS7A8101 低噪音、高带宽 PSRR、低压降 1A 线性稳压器评估模块
TIDEP-0090 — 使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测与跟踪参考设计
TIDEP-0092 — 短距离雷达 (SRR) 参考设计
TIDEP-01000 — 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计
TIDEP-01001 — 车辆乘员检测参考设计
其他信息
使用雷达检测车内乘员的参考软件处理链。
TIDEP-01011 — 采用 77GHz 毫米波传感器的自动泊车系统参考设计
TIDEP-01025 — 毫米波诊断和监控参考设计
TIDEP-01021 — 适用于角雷达的波束控制参考设计
此设计还可通过所有 3TX 同步运行实现传输 (TX) 波束形成。通过使用 6 位 TX 移相器在方位平面朝向不同角度控制光束,也能实现波束控制。
TIDEP-0094 — 具有集成式单芯片毫米波传感器和 80m 级检测距离的物体检测参考设计
TIDEP-0104 — 采用 77GHz 毫米波传感器的障碍物检测参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。