TPS7A6350EVM 的特性
- 低压降电压
- 输出电流为 150mA 时电压为 300mV
- 4V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
- 300mA 的最大输出电流
- 超低静态电流
- IQUIESCENT = 35uA(典型值)(轻载时)
- ISLEEP < 2uA(EN 为低时)
- 固定的 5V 输出电压
- 集成的故障看门狗
- 借助低 ESR 的陶瓷输出电容实现稳定
- 集成上电复位
- 可编程延迟
- 漏极开路复位输出
- 集成故障保护功能
- 短路保护/过流保护
- 热关断
- 低输入电压跟踪
- 热增强型 14 引脚 HTSSOP-PWP 封装
应用
- 适用于汽车电子应用
- 具有休眠模式的信息娱乐系统
- 车身控制模块
- 始终接通的电池应用
- 网关应用
- 遥控开锁系统
- 发动机防盗锁止系统
TPS7A6350EVM 的说明
德州仪器 (TI) TPS7A6350EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS7A6350 (300mA 40V) 的操作和性能。
带有集成的看门狗的 Iq 35uA 低压降稳压器。