TPS7A6301EVM 的特性
- 低压降电压
- 输出电流为 150mA 时电压为 300mV
- 4V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
- 300mA 的最大输出电流
- 超低静态电流
- IQUIESCENT = 35uA(典型值)(轻载时)
- ISLEEP < 2uA(EN 为低时)
- 可调节 (2.5V 至 7V) 输出电压
- 集成的故障看门狗
- 借助低 ESR 的陶瓷输出电容实现稳定
- 集成上电复位
- 可编程延迟
- 漏极开路复位输出
- 集成故障保护功能
- 短路保护/过流保护
- 热关断
- 低输入电压跟踪
- 热增强型 14 引脚 HTSSOP-PWP 封装
应用
- 适用于汽车电子应用
- 具有休眠模式的信息娱乐系统
- 车身控制模块
- 始终接通的电池应用
- 网关应用
- 遥控开锁系统
- 发动机防盗锁止系统
TPS7A6301EVM 的说明
德州仪器 (TI) TPS7A6301EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计者评估 TPS7A63xx 和 TPS7A64xx 系列 300-mA 40V 低压降稳压器(具有 Iq 35-uA 和集成式看门狗)的操作和性能。TPS7A6301 为可调节输出电压版本。EVM 配备反馈电阻,可提供 5V 输出,具有适当的反馈、3.3V 或其他可以定义的值。EVM 还支持评估 TPS7A64xx 器件,但不包括复位和看门狗行为(TPS7A63xx和 TPS7A64xx 的区别)(有关详细信息,请参阅数据表)。