TPS7A6050EVM TPS7A6050 评估模块 angled board image

TPS7A6050EVM

TPS7A6050 评估模块

定价

数量 价格
+

TPS7A6050EVM 的特性

  • 4V 至 40V 操作范围,可经受高达 45V 的瞬态电压
  • 低压降电压
    • 输出电流为 150mA 时电压为 300mV
  • 固定输出电压 5V
  • 最大负载电流为 300 mA
  • 典型静态电流为 25uA
  • 低 ESR 的陶瓷输出电容性能稳定
  • 集成上电复位
    • 可编程延迟
    • 漏极开路复位输出
  • 集成故障保护功能
    • 短路保护/过流保护
    • 热关断
  • 低输入电压跟踪
  • 热增强型电源封装
    • 5 引脚 TO-263 (KTT /D2PAK)
    • 5 引脚 TO-252 (KVU /DPAK)

应用

  • 适用于汽车电子应用
  • 具有休眠模式的信息娱乐系统
  • 车身控制模块
  • 始终接通的电池应用

PowerPAD 是德州仪器 (TI) 的商标。

TPS7A6050EVM 的说明

德州仪器 (TI) TPS7A6050EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS7A6050-Q1 低压降线性稳压器的操作和性能。使用低 ESR 的陶瓷输出电容和具有可编程延迟的上电复位功能时,此器件可实现低功耗和稳定操作。

定价

数量 价格
+