TPS7A39EVM-865 的特性
- 宽输入电压范围:±3V 至 ±33V
- 单调启动跟踪
- 输出电压噪声:15µVRMS
- 可编程软启动
- 缓冲参考输出
TPS7A39EVM-865 的说明
TPS7A39EVM-865 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A39 150mA 跟踪正/负低压降 (LDO) 电压稳压器的运行和性能。
EVM 电路板被配置为适用于每个通道动态负载电流需要高达 150mA 的工程应用的参考设计。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
TPS7A39EVM-865 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A39 150mA 跟踪正/负低压降 (LDO) 电压稳压器的运行和性能。
EVM 电路板被配置为适用于每个通道动态负载电流需要高达 150mA 的工程应用的参考设计。