TPS7A3001-EP

正在供货

负 VIN、200mA、超低噪声、高 PSRR、LDO 稳压器(增强型产品)

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) -3 Vin (min) (V) -36 Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -33 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 15 Iq (typ) (mA) 0.05 Thermal resistance θJA (°C/W) 69.3 Rating HiRel Enhanced Product Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Soft start Accuracy (%) 2.5 PSRR at 100 KHz (dB) 55 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 216 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) -3 Vin (min) (V) -36 Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -33 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 15 Iq (typ) (mA) 0.05 Thermal resistance θJA (°C/W) 69.3 Rating HiRel Enhanced Product Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Soft start Accuracy (%) 2.5 PSRR at 100 KHz (dB) 55 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 216 Operating temperature range (°C) -55 to 125
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 输入电压范围:–3 V 至 –36 V
  • 噪音:
    • 14μVRMS (20Hz 至 20kHz)
    • 15.1μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 电源纹波抑制:
    • 72dB (120Hz)
    • ≥ 55dB (10Hz 至 700kHz)
  • 可调输出电压:–1.18V to –35V
  • 最大输出电流:200mA
  • 压差:216 mV(在 100 mA 电流下)
  • 采用 ≥ 2.2 μF 陶瓷电容器时可保持稳定
  • CMOS 逻辑电平兼容型使能引脚
  • 内置、固定、电流限制及热关断保护功能
  • 采用具有高散热性能的 MSOP-8 PowerPAD 封装
  • 输入电压范围:–3 V 至 –36 V
  • 噪音:
    • 14μVRMS (20Hz 至 20kHz)
    • 15.1μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 电源纹波抑制:
    • 72dB (120Hz)
    • ≥ 55dB (10Hz 至 700kHz)
  • 可调输出电压:–1.18V to –35V
  • 最大输出电流:200mA
  • 压差:216 mV(在 100 mA 电流下)
  • 采用 ≥ 2.2 μF 陶瓷电容器时可保持稳定
  • CMOS 逻辑电平兼容型使能引脚
  • 内置、固定、电流限制及热关断保护功能
  • 采用具有高散热性能的 MSOP-8 PowerPAD 封装

TPS7A3001 是一款负高电压 (–36 V)、超低噪声(15.1μVRMS, 72dB PSRR) 线性稳压器,此稳压器能提供 200 mA 的最大负载电流。

这些线性稳压器包括 CMOS 逻辑电平兼容使能引脚和可编程电容器软启动功能,此功能可实现定制的电源管理方案。 其它特点包括内置的限流及热关断保护功能,此功能用于在故障情况下对器件及系统的保护。

TPS7A3001 采用双极型技术设计而成,并且非常适合于高准确度、高精度的仪器仪表应用。在此类应用中,规整的电源电压对于系统性能的最大化至关重要)。 这种设计使其成为功率运算放大器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 及其它高性能模拟电路的最佳选择。

此外,TPS7A3001 线性稳压器也适合于后置 DC/DC 转换器的稳压操作。 通过滤除 DC/DC 开关转换所固有的输出电压纹波,可在灵敏仪器仪表、测试和测量、音频和射频的应用中将系统性能最大化。

对于需要正向和负向高性能轨的应用,请考虑TI的正向高电压、超低噪音线性稳压器 TPS7A49xx 系列产品。

TPS7A3001 是一款负高电压 (–36 V)、超低噪声(15.1μVRMS, 72dB PSRR) 线性稳压器,此稳压器能提供 200 mA 的最大负载电流。

这些线性稳压器包括 CMOS 逻辑电平兼容使能引脚和可编程电容器软启动功能,此功能可实现定制的电源管理方案。 其它特点包括内置的限流及热关断保护功能,此功能用于在故障情况下对器件及系统的保护。

TPS7A3001 采用双极型技术设计而成,并且非常适合于高准确度、高精度的仪器仪表应用。在此类应用中,规整的电源电压对于系统性能的最大化至关重要)。 这种设计使其成为功率运算放大器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 及其它高性能模拟电路的最佳选择。

此外,TPS7A3001 线性稳压器也适合于后置 DC/DC 转换器的稳压操作。 通过滤除 DC/DC 开关转换所固有的输出电压纹波,可在灵敏仪器仪表、测试和测量、音频和射频的应用中将系统性能最大化。

对于需要正向和负向高性能轨的应用,请考虑TI的正向高电压、超低噪音线性稳压器 TPS7A49xx 系列产品。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 超低噪声、负线性稳压器 数据表 英语版 PDF | HTML 2011年 11月 3日
* VID TPS7A3001-EP VID V6211619 2016年 6月 21日
* 辐射与可靠性报告 TPS7A3001MDGNTEP Reliability Report 2015年 2月 6日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A30-49EVM-567 — TPS7A3001 和 TPS7A4901 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

TPS7A30-49EVM-567 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估采用 DGN (3mm x 5mm MSOP-8) 封装的 TPS7A3001 和 TPS7A4901 低压降线性稳压器。TPS7A30-49EVM-567 包括两个独立的电路,其输出分别为 -15V 和 +15V。这两个独立的电路位于同一模块上,可简化分离轨应用的评估过程。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A3001 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM023A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A3001 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SBVM215A.TSC (107 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS7A3001 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SBVM214A.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS7A3001 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM664.ZIP (2 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块

此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01056 — 用于在最大限度地减小 EMI 的同时优化供电效率的 20 位 1MSPS DAQ 参考设计

该适用于高性能数据采集 (DAQ) 系统的参考设计优化了功率级,以降低功耗并最大程度地减小开关稳压器的 EMI 影响(通过使用 LMS3635-Q1 降压转换器)。与 LM53635 降压转换器相比,该参考设计可在最轻负载电流下将效率提高 7.2%,从而实现 125.25dB 的 SFDR、99dB 的 SNR 和 16.1 的 ENOB。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01054 — 用于消除高性能 DAQ 系统中的 EMI 影响的多轨电源参考设计

TIDA-01054 参考设计采用 LM53635 降压转换器,可帮助消除 EMI 对高于 16 位的数据采集 (DAQ) 系统的性能降低影响。借助该降压转换器,设计人员可以将电源解决方案放置在靠近信号路径的位置,而不会产生不必要的 EMI 噪声降级,同时可以节省布板空间。该设计使用 20 位 1MSPS SAR ADC 支持 100.13dB 的系统 SNR 性能,这基本匹配使用外部电源时的 100.14dB SNR 性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01055 — 用于高性能 DAQ 系统的 ADC 电压基准缓冲器优化参考设计

适用于高性能 DAQ 系统的 TIDA-01055 参考设计优化了 ADC 基准缓冲器,以提高 SNR 性能并降低功耗(使用 TI OPA837 高速运算放大器)。该器件用于复合缓冲器配置,与传统运算放大器相比,将功耗降低了 22%。具有集成缓冲器的电压基准源通常缺少在高通道数系统中实现最佳性能所需的驱动强度。该参考设计能够驱动多个 ADC 并实现 15.77 位的系统 ENOB(使用 18 位 2MSPS SAR ADC)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01057 — 用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计

This reference design is designed for high performance data acquisition(DAQ) systems to improve the dynamic range of 20 bit differential input ADCs. Many DAQ systems require the measurement capability at a wide FSR (Full Scale Range) in order to obtain sufficient signal dynamic range. Many earlier (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01051 — 优化 FPGA 利用率和自动测试设备数据吞吐量的参考设计

TIDA-01051 参考设计用于演示极高通道数数据采集 (DAQ) 系统(如用在自动测试设备 (ATE) 中的系统)经过优化的通道密度、集成、功耗、时钟分配和信号链性能。利用串行器(如 TI DS90C383B)将多个同步采样 ADC 输出与几个 LVDS 线结合,可显著减少主机 FPGA 必须处理的引脚数量。因此,单个 FPGA 可处理的 DAQ 通道数量大幅增加,而且电路板布线的复杂性也大大降低。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00738 — 针对保护继电器使用分流技术实现扩展电流和电压测量的参考设计

此参考设计演示了一种使用单个分流器和电压测量 AMC1304Mx5 隔离式 Δ-Σ 调制器扩展电流测量范围的独特方法。通过精心选择可更大限度降低功耗的低阻值分流电阻器、具有低噪声的前端放大器以及通过引入两调增益路径,电流上限和下限都得到了扩展。通过将调制器输出连接到执行 Sinc3 滤波的 AM437x 主机处理器,可以实现 < ±0.5% 的电流和电压测量精度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01050 — 适用于 18 位 SAR 数据转换器的模拟前端优化型 DAQ 系统参考设计

TIDA-01050 参考设计是为了改善通常与自动测试设备相关的集成、功耗、性能和时钟问题。该设计适用于任何 ATE 系统,但还是最适用于需要大量输入通道的系统。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01052 — 使用负电源输入改进满标量程 THD 的 ADC 驱动器参考设计

TIDA-01052 参考设计旨在突显在模拟前端驱动器放大器上使用负电压轨而不是接地所致的系统性能提升。此概念与所有模拟前端有关,但此设计专门针对自动测试设备。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HVSSOP (DGN) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频