TPS7A21EVM-059 TPS7A21 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR LDO 稳压器评估模块 angled board image

TPS7A21EVM-059

TPS7A21 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR LDO 稳压器评估模块

定价

数量 价格
+

TPS7A21EVM-059 的特性

  • 超低静态电流 (IQ):6.5µA
  • 输入电压范围:2V 至 6V
  • 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 时为 95dB
  • 低输出电压噪声:7μVRMS
  • 低压降 (LDO):在 500mA 下为 171mV(最大值)(3.3V VOUT)
  • 智能使能端 (EN) 下拉

TPS7A21EVM-059 的说明

TPS7A21 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估 TPS7A21 线性稳压器用于自身电路应用时的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、低压降 (LDO) 稳压器,适用于各种应用。

该稳压器能够以低 VIN 至 VOUT 压降电压向负载提供最大 500mA 的电流。为实现稳定性,需使用的最小降额输出电容为 400nF(或更高),最大为 200µF。

配有高性能负载瞬态电路,以提升 LDO 稳压器的测量能力。

定价

数量 价格
+