TPS7A1901EVM-760 的特性
- 宽输入电压范围:4V 至 40V
- 输出电流:450mA
- 低静态电流:15uA
- 具有可编程延迟的电源正常
TPS7A1901EVM-760 的说明
TPS7A1901EVM-760 评估模块专为典型配置而设计,用于评估高电压、超低 IQ、低压差的 40V、450mA TPS7A19 稳压器的运行和性能。
该 EVM 电路板被配置为适用于要求低 IQ、宽输入电压和电压调节的工程应用的参考设计。
该 EVM 电路板被配置为适用于要求低 IQ、宽输入电压和电压调节的工程应用的参考设计。