可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS763
- 150mA 低压降稳压器
- 输出电压:5V、3.8V、3.3V、3V、2.8V、
2.7V、2.5V、1.8V、1.6V 以及可变电压 - 150mA 时压降电压典型值为 300mV
- 过热保护
- 过流限制
- 关断模式下静态电流小于 2µA
- -40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装
TPS763xx 系列低压降 (LDO) 稳压器具有低压降电压、低功耗运行以及小型化封装等优点。与传统 LDO 稳压器相比,这些稳压器具有低压降电压和低静态电流。TPS763xx 系列器件采用 5 引脚、小外形集成电路 SOT-23 封装,非常适合成本敏感型设计和需要优先考虑布板空间的 应用 。
通过结合全新的电路设计和工艺创新,使用 PMOS 通道元件来替代普通的 PNP 通道晶体管。因为 PMOS 通道元件可用作低阻值电阻器,其压降电压较低(通常在 150mA 负载电流 (TPS76333) 下为 300mV),并且与负载电流成正比。因为 PMOS 通道元件是电压驱动型器件,其静态电流较低(最大值为 140µA),并且在整个输出负载电流范围(0mA 至 150mA)内可保持稳定
。该器件旨在用于笔记本电脑和手机等便携式系统,其低压降电压特性和低功耗运行可显著提高系统电池使用寿命。
TPS763xx 还 支持 使用逻辑睡眠模式关闭稳压器,从而可将 TJ = 25°C 时的静态电流最大值降至 1µA。TPS763xx 具有 1.6V、1.8V、2.5V、2.7V、2.8V、3V、3.3V、3.8V 和 5V 固定电压版本和可变电压版本(可在 1.5V 至 6.5V 范围内编程)。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS763 低功耗 150mA 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. J) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2019年 11月 25日 |
模拟设计期刊 | 高压应用连接低功耗控制器 (Rev. A) | 2018年 10月 2日 | ||||
模拟设计期刊 | 模拟应用期刊 2011 第三季度 | 英语版 | 2011年 12月 2日 | |||
模拟设计期刊 | 隔离式 RS-485 收发器可支持 DMX512 舞台照明和特效应用 | 英语版 | 2011年 12月 2日 | |||
模拟设计期刊 | Analog Applications Journal 3Q 2011 | 2011年 9月 1日 | ||||
模拟设计期刊 | 将低功耗控制器用于高压应用 | 2010年 11月 15日 | ||||
应用手册 | TPS6010x/TPS6011x Charge Pump (Rev. A) | 1999年 12月 16日 | ||||
应用简报 | Low Power 150-mA LDO Linear Regulators. Extended Output Voltage Adjustment Range | 1999年 6月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMC1303EVM — AMC1303 评估模块
AMC1336EVM — AMC1336 reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing evaluation module
The AMC1336 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1336 device, which is a reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing. AMC1336 is a 1-bit modulator with an output buffer separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) (...)
BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2 至 7 节池电量监测计评估模块
BQ76942EVM — 3 节至 10 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池监控器和保护器 EVM
BQ76942EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76942(3 节至 10 节锂离子电池监测器集成电路)的完整评估系统。此 EVM 包含一个 BQ76942 电路模块,用于简单评估 BQ76942 监测器的功能。此电路模块包括一个 BQ76942 集成电路 (IC)、感应电阻、热敏电阻、功率 FET,还包括可防止在 10 节串联锂离子或锂聚合物电池组中出现电池过充、过放电、短路和过流放电、过热和低温所需的所有其他板载组件。此电路模块可直接与各节电池连接,也可以与电源和附带的电池仿真器电阻器连接。借助板载接口或兼容的外部接口板和基于 Microsoft® (...)
BQ76952EVM — 3 节至 16 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池监控器和保护器评估模块
BQ76952EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76952(3 节至 16 节锂离子电池监测器集成电路)的完整评估系统。此 EVM 包含一个 BQ76952 电路模块,用于简单评估 BQ76952 监测器的功能。此电路模块包括一个 BQ76952 集成电路 (IC)、感应电阻、热敏电阻、功率 FET,还包括可防止在 16 节串联锂离子或锂聚合物电池组中出现电池过充、过放电、短路和过流放电、过热和低温所需的所有其他板载组件。此电路模块可直接与各节电池连接,也可以与电源和附带的电池仿真器电阻器连接。借助板载接口或兼容的外部接口板和基于 Microsoft® (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。