TPS74001DGKEVM-722 的特性
- 低 VIN 和 VOUT 范围:1.2V 至 5.5V
- VBIAS 范围:3.0V 至 5.5V
- 最大压降电压 300mV(过温条件下)
- 可调节输出电压低至 0.9V
- 超快瞬态响应
- 借助任意输出电容器 (>/= 2.2uF) 实现稳定
TPS74001DGKEVM-722 的说明
TPS74001DGKEVM-722 评估模块 (EVM) 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS74001 低压降线性稳压器 IC(为微处理器供电的理想解决方案)。该稳压器可以提供低至 0.9V 的输出电压和高达 1.5A 的直流电流。该 EVM 配置为 VOUT = 1.5V(通过外部电阻)。此 EVM 具有 VBIAS 接头/连接头,允许用户从 VIN 到 VBIAS 供应不同电压