TPS73601DRBEVM-518 的特性
- 不借助输出电容器或者任何电容值或类型的电容器即可实现稳定
- 输入电压范围:1.7V 至 5.5V
- 超低压降电压:75mV(典型值)
- 绝佳的负载瞬态响应—借助或不借助可选输出电容器
- 新的 NMOS 拓扑可提供低反向漏电流
- 低噪声:30µVRMS(10kHz 至 100kHz)(典型值)
- 0.5% 初始准确度
- 1% 总体准确度(在线路、负载和温度上)
- 在停机模式中最大 IQ 低于 1µA
- 热关断和特定的最小/最大电流限制保护
- 从 1.20V 到 5.5V 的可调节输出
TPS73601DRBEVM-518 的说明
TPS73601DRBEVM-518 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于对采用 DRB (3x3mm SON) 封装的 TPS73601 低压降 (LDO) 线性稳压器进行评估。