TPS73525EVM-276 的特性
- 具有 EN 的 500mA 低压降稳压器
- 低 IQ:46?A
- 2.5V 固定输出电压
- 高 PSRR:频率 1kHz 时为 60dB
- 超低噪声:28?VRM
- 快速启动时间:45?s
- 借助低 ESR 2.0?F 典型输出电容实现稳定
- 负载/线路瞬态响应优良
- 2% 总体准确度(负载/线路/温度,VOUT > 2.2V)
- 超低压降:电流为 500mA 时,压降为 500mV
TPS73525EVM-276 的说明
TPS73525EVM-276 简化了 TPS73525 单输出、低压降、低功耗线性稳压器的评估过程。