TPS73501EVM-276 的特性
- 具有 EN 的 500mA 低压降稳压器
- 低 IQ:46?A
- 提供了多个输出电压版本:
- 从 1.0V 到 6.0V 的可调节输出
- 高 PSRR:频率 1kHz 时为 60dB
- 超低噪声:28?VRMS
- 快速启动时间:45?s
- 借助低 ESR 2.0?F 典型输出电容实现稳定
- 负载/线路瞬态响应优良 - 2% 总体准确度(负载/线路/温度,VOUT > 2.2V)
- 超低压降:电流为 500mA 时,压降为 500mV
TPS73501EVM-276 的说明
TPS73501EVM-276 简化了 TPS73501 500mA、低静态电流、超低噪声、低压降线性稳压器的评估过程。