TPS72718YFFEVM-407 的特性
- 超低压降:200mA 时,压降通常为 130mV
- 2% 准确度(在负载/线路/温度上)
- 超低 IQ:7.9µA
- 绝佳的负载瞬态性能:200mA 负载/卸载瞬态时为 ±50mV
- 使用创新的工厂 EEPROM 编程,固定输出电压范围是 0.9V 至 5V
- 高 PSRR:频率 1kHz 时为 70dB
- 借助 1.0µF 陶瓷电容器实现稳定
- 热关断和过流保护
TPS72718YFFEVM-407 的说明
TPS72718YFFEVM-407 评估模块是完全组装且经过工厂测试的电路,用于对采用 YFF (WCSP-4) 封装的 TPS72718 RF 低压降线性稳压器进行评估。