TPS720105DRVEVM 的特性
- 350mA 高性能 LDO
- 低静态电流:38uA
- 绝佳的负载瞬态响应:+/-15mV(当 1us 内 ILOAD = 0mA 至 350mA 时)
- 低噪声:48uVRMS(10Hz 至 100kHz)
- 80dB VIN PSRR(10Hz 至 10kHz)
- 70dB VBIAS PSRR(10Hz 至 10kHz)
- 快速启动时间:140us
- 内置软启动,单调 VOUT 升高并且启动电流限制在 100mA + ILOAD
- 过流和热保护
- 低压降:110mV(当 ILOAD = 350mA 时)
- 借助 2.2uF 输出电容器实现稳定
TPS720105DRVEVM 的说明
TPS720105DRVEVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于对采用 DRV (2mm x 2mm SON-6) 封装的 TPS720105 低压降线性稳压器进行评估。