TPS65916EVM 的特性
- 可以加载所有 SMPS 输出
- 可以通过访问 GPIO 和其他逻辑信号进行功能测试
- 经过优化的布局可实现所有 SMPS 的稳定运行
- 板载 MSP430 可通过图形用户界面 (GUI) 实现与 PMIC 的通信,从而访问 PMIC 的寄存器
TPS65916EVM 的说明
TPS65916 器件是一种适用于汽车应用的集成式电源管理集成电路 (PMIC)。该器件提供五种可配置的降压转换器,能够为存储器、处理器内核、输入/输出 (I/O) 或 LDO 预调节功能供应高达 3.5A 的输出电流。TPS65916 还包含 5 个供外部使用的 LDO。