TPS659037EVM-090 的特性
- 高 VIN 降压转换器可以监控所有 LDO 和 SMPS 输出电压
- 可以加载所有 SMPS 输出
- 可以通过访问 GPIO 和其他逻辑信号进行功能测试
- 经过优化的布局可实现所有 SMPS 的稳定运行
- 板载 MSP430 可通过图形用户界面 (GUI) 实现与 PMIC 的通信,从而访问 PMIC 的寄存器
TPS659037EVM-090 的说明
TPS659037 器件是适用于工业和消费类应用的电源管理集成电路 (PMIC)。该器件提供七个可配置降压转换器,使存储器、处理器内核、输入/输出 (I/O) 或 LDO 预调节的输出电流高达 6A。TPS659037 还包含 7 个供外部使用的 LDO。