TPS65720EVM-515 的特性
- 具有电源路径管理的锂离子电池充电器
- 300mA 充电电流
- 200mA 降压转换器
- 效率高达 92%
- 最低压降的 100% 占空比
- 动态电压调节 (DVS)
- 轻载电流状态下的节电模式
- PWM 模式中的输出电压准确度为 ±2.0%
- 通用 200mA LDO
- I2C 接口
TPS65720EVM-515 的说明
TPS65720EVM-515 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS65720 2 通道电源管理 IC。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |