TPS657095EVM-122 的特性
- 两个 75mA LDO
- 输出电压精度为 ±1.5%
- 从 3.7V 至 6V 的输入电压范围
- 具有 PWM 调光功能的 LED 驱动器
- 1 GPO
TPS657095EVM-122 的说明
TPS657095 是面向嵌入式摄像头模块或其他便携式低功耗消费终端设备的电源管理单元。它包含两个受 I2C™ 接口支持的 LDO、一个用于驱动单个 LED 的 PWM 调光电流接收器、一个通用输出 (GPO)、一个可编程时钟发生器和 4KB 的用户 OTP 存储器。如果输入电压电源低于内部欠压锁定值,则该器件将被禁止运行。
此器件采用 16 球芯片尺寸球栅阵列封装 (DSBGA),焊球间距为 0.4mm。