TPS65286EVM-623 TPS65286 评估模块,双路配电开关和 28V 输入/6A 降压转换器 angled board image

TPS65286EVM-623

TPS65286 评估模块,双路配电开关和 28V 输入/6A 降压转换器

定价

数量 价格
+

TPS65286EVM-623 的特性

降压直流/直流转换器

  • 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
  • 最大持续 6A 输出负载电流
  • 500KHz 固定开关频率
  • 可调软启动和内部软启动时间
  • 可调限流阈值
  • 外部时钟同步
  • 轻负载情况下可选脉冲跳跃模式

 

配电开关

  • 工作输入电压范围 2.5V 至 6V
  • 从 75mA 到 2.7A 的可调限流
  • 1.5A 电流时 ±6% 限流精度(典型值)
  • 2µs 快速过流响应(典型值)
  • 锁存过流保护版本

TPS65286EVM-623 的说明

TPS65286EVM 评估模块 (EVM) 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 4.5V 至 18V 输入和 5V、6A 输出降压、精密可调限流配电开关。TPS65286 PMIC 中包含一个降压转换器和两个电源开关。降压转换器旨在提供最高 6A 持续电流的可调输出电压。电源开关旨在提供可通过外部电阻器进行编程的精确限流。

定价

数量 价格
+