TPS65283EVM-646 的特性
- 4.5V 至 18V 的宽输入电压范围和集成双路降压转换器,最大持续电流为 3.5A (Buck1)/2.5A (Buck2)
- 200KHz 至 2.2MHz 的可调节开关频率,具有外部时钟同步
- 用于每次降压的电源正常指示器
- 范围为 2.4V 至 6V 的电源开关工作输入电压,50mA 至 2.7A 的可调节电流限制
- 自动恢复过流保护和反向输入至输出电压保护
TPS65283EVM-646 的说明
TPS65283EVM-646 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS65283。此 EVM 的最大直流输出电流为 3.5A 和 2.5A。-EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。-EVM 还包含 EN1、EN2 和 EN_SW 跳线,以启用和禁用降压和电源开关。