TPS65266EVM-686 的特性
- 工作输入电压范围为 2.7V 至 6.5V
- 反馈基准电压 0.6V ± 1%
- 最大持续输出电流 3A/2A/2A
- 专用使能和软启动
- 轻载条件下的脉冲跳跃模式 (PSM)
- 逐周期电流限制,提供间断模式过流保护
- 从 250K Hz 到 2.4M Hz 的可调时钟频率
- 外部时钟同步
- 电源正常指示器
- 过热保护
TPS65266EVM-686 的说明
TPS65266EVM-686 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS65266。此 EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。