TPS65265EVM-705 的特性
- 支持 5V、12V 和 15V 电源总线
- 250KHz 至 2.3MHz 的可调时钟频率
- 外部同步振荡器
- 针对 buck1、buck2 和 buck3 具有 120° 相位差
- 支持脉冲跳跃模式 (PSM) 和强制连续电流模式 (FCCM)
TPS65265EVM-705 的说明
TPS65265EVM-705 评估模块有助于评估 TPS65265。TPS65265 PMIC 是一种三路 5A/3A/2A 输出电流的同步降压转换器,其工作电压范围为 4.5 至 17V。每次降压的反馈电压基准为 0.6V。每次降压都是独立的,并采用专门的使能和环路补偿。TPS65265 支持 PSM 模式和 FCC 模式。此器件支持 2500kHZ 至 2.3MHZ 的可调 Fsw、可编程的 P-GOOD 延迟时间以及自动加电/断电功能。