TPS65262EVM-619 的特性
- 工作输入电压范围为 4.5V 至 18V
- 反馈基准电压为 0.6V ± 1%
- 最大持续输出电流为 3A/1A/1A
- 固定时钟频率为 600kHz
- 集成型双 LDO,最大持续输出电流为 200mA/100mA
- 针对每次降压的专用启动引脚
- 自动充电/断电序列
- 轻载状态下的脉冲跳跃模式
- 输出电压电源正常指示器
- 热过载保护
- 32 引脚四方扁平无引线 (QFN)(RHB) 5mm X 5mm 封装
TPS65262EVM-619 的说明
TPS65262EVM-619 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS65262。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。